Válvulas borboleta de alto desempenho série V30/V32 da Keystone
Principais características
- Os testes de fábrica de todas as válvulas na classificação máxima garantem fechamento 150% hermético.
- A válvula Pure-seal é projetada de acordo com os padrões JIS.
- Flange de montagem do atuador de acordo com a norma ISO 5211.
- Excelente vedação e elasticidade.
- Eixo passante em peça única para máxima resistência e projeto com característica resistente a expulsão.
- O batente de posição do disco, fundido integralmente, localiza com precisão o disco na sede para maximizar a vida útil da sede e da vedação.