Válvulas borboleta série GR da Keystone
Principais características
- Projeto de corpo wafer e lug com dimensões face a face, de acordo com EN 558 Série 20 e API 609.
- Desenvolvido de acordo com a EN 593 e API 609.
- A sede é substituível em campo e isola totalmente o corpo e o eixo da vazão.
- A vedação primária do eixo excede a classificação de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
- Uma vedação secundária do eixo proporciona segurança de backup.
- Um O-ring moldado na sede para vedação do flange elimina a necessidade de juntas.