Fallback image
Product Image

Válvulas borboleta série GR ISO da Keystone

A série GR da Keystone é composta por válvulas borboleta de sede resiliente para uso geral, disponíveis em estilo de corpo flangeado, com olhais ou tipo wafer para qualquer serviço em que seja exigida uma vedação estanque e uma área de vazão máxima.

Principais características

  • Design de corpo com flange duplo e dimensões face a face, de acordo com EN 558 Série 20, API 609 e AWWA C504 curto.
  • Desenvolvido de acordo com a EN 593 e API 609.
  • A sede é substituível em campo e isola totalmente o corpo e o eixo do fluxo.
  • A vedação primária do eixo excede a classificação de pressão da válvula e evita vazamentos através da área do eixo para a atmosfera.
  • Uma vedação secundária do eixo proporciona segurança de reforço.
  • Um O-ring moldado na sede para vedação do flange elimina a necessidade de juntas.