Fallback image
Product Image

Válvula de esfera flutuante K-­Ball série 155

Three-piece full bore configuration with multiple materials and versatile end connections for varied services.

A K-Ball série 155 é uma válvula de esfera flutuante tripartida e de passagem completa para uso em uma ampla variedade de aplicações industriais. A série 155 é configurável em várias opções de material com conexões finais roscadas, solda de topo ou solda de encaixe

Principais características

  • Design giratório e tripartida
  • Fundição de revestimento para corpo e tampa da extremidade
  • Corpo disponível em materiais de aço carbono (WCB/1.0619) e aço inoxidável (CF8M/1.4408)
  • Haste à prova de explosão
  • Dispositivo de bloqueio
  • Estanqueidade conforme EN 12266-1 Classificação A e API 598
  • Solda de topo, solda de encaixe e extremidades roscadas para BSPP, BSPT e NPT