Fallback image
Product Image

Válvulas esféricas flutuantes K-Ball série 182 (descontinuadas)

Este produto foi descontinuado e substituído pela válvula esférica flutuante K-Ball série 188.

Este produto foi descontinuado e substituído pela válvula esférica flutuante K-Ball série 188.

Principais características

  • Projeto de vedação de eixo duplo
  • Válvula esférica de três peças para uso sob regime severo
  • Placa de montagem superior ISO 5211
  • Corpos em aço carbono ou aço inoxidável
  • Opções de material da sede disponíveis
  • Design de fixação com parafusos totalmente fechado