Válvulas de esfera flutuantes com sede de metal criogênicas KTM Novatite Extreme™
Principais características
- O desempenho de vazamento da sede foi testado quanto ao tipo para atender aos requisitos das normas internacionais (BS 6364 e ISO 28921-2).
- Posicionamento ideal do empanque do prensa cabo para integridade de vedação, obtido por meio do uso de tampas estendidas curtas/longas que atendem aos limites de temperatura exigidos pela ISO 28921-1.
- Emissões evasivas certificadas conforme ISO 15848-1 Classe BH CO3, cobrindo toda a faixa de temperatura de operação.
- Capacidade de vedação unidirecional oferecida como padrão; capacidade de vedação bidirecional disponível mediante solicitação.
- Vedação superior para aplicações com fluido criogênico, impulsionada por um processo exclusivo de fabricação e acabamento da esfera e da sede.
- Endurecimento da superfície da esfera e da sede com revestimento de carboneto de cromo/carboneto de tungstênio para melhorar a resistência ao desgaste.