Fallback image
Product Image

Válvulas esfera flutuantes com sede de metal KTM Novatite Extreme™

As válvulas esfera com sede de metal KTM Novatite Extreme™ fornecem características de vedação bidirecional API 598 e são as primeiras válvulas esféricas com sede de metal a passar por Testes de validação de projeto para toda a faixa de temperatura de -50°C a 500°C.

Principais características

  • Válvula compatível com a API 608, com desempenho garantido em uma ampla gama de meios de fluxo e condições operacionais.
  • Válvula bidirecional API 598 com corte hermético confiável e vedação perfeita.
  • Tampa estendida projetada para conformidade com segurança contra incêndio conforme API 607 (8ª edição)/ISO 10497-2022.
  • Vedações da haste com carga ativa e juntas de alta integridade para oferecer desempenho de emissões evasivas em conformidade com as normas API 641/ISO 15858-1.
  • Teste de validação do projeto, que envolve ciclos mecânicos e térmicos em toda a faixa de temperatura, realizado de -50 °C a 500 °C usando uma única configuração.
  • Vedação superior para aplicações com gás, impulsionada por um processo exclusivo de fabricação e acabamento da esfera e da sede.