Fallback image
Product Image

Sede de metal Metaltite modelo KTM

As válvulas esféricas com sede metálica Metaltite® possuem excelentes características de vedação, sendo adequadas para diversos tipos de fluidos e uma ampla faixa de temperaturas de operação

Principais características

  • A usinagem de alta precisão resulta em um encaixe superior entre a esfera e a sede, garantindo um corte hermético em conformidade com a norma ANSI/FCI 70-2 Classe V (Classe VI como opção)
  • A sede com mola mantém contato próximo com a esfera, garantindo uma vedação hermética mesmo em baixas pressões. Isso resulta em torques de abertura e fechamento estáveis em altas pressões diferenciais, em uma ampla faixa de temperaturas
  • A combinação de sedes metálicas e vedações de grafite garante a segurança contra incêndios
  • Estão disponíveis diversos componentes de materiais para uma variedade de aplicações operacionais de até 500 °C
  • Também estão disponíveis válvulas com montagem de munhão, com design exclusivo, para serviços com pós
  • A KTM pode fornecer um conjunto completo de válvula e atuador como pacote para aplicações especiais, incluindo aplicações com pó e de alta velocidade