Válvula esférica montada em munhão KTM série E01
Principais características
- Projeto otimizado para aplicações de processo a jusante de maior ciclagem
- O prensa-gaxeta ajustável da haste elimina a necessidade de desmontar a válvula ou o atuador para manutenção de emissões fugitivas (conforme especificado pela API 608)
- Dispositivo antiestático opcional
- ISO 5211 para fácil atuação
- Duplo bloqueio e purga com cavidade central autoaliviante e vedação bidirecional
- Projeto em conformidade com a ASME B16.34