Válvula de alívio 480/485/490 Bailey da Kunkle
480/485/490 are spring‑operated liquid relief valves in bronze or stainless steel for reliable system protection.
Principais características
- O conjunto do tipo cartucho que pode ser retirado do corpo sem perturbar o ajuste da mola (e, portanto, aliviar a pressão) permite que as superfícies de assentamento sejam limpas sem a necessidade de redefinir a válvula.
- A 480 é uma válvula de alívio de bronze.
- A 485 é de bronze com sede e disco em aço inoxidável renovável.
- O 490 é completamente de aço inoxidável.
- Fuso normalmente equipado com O-ring ‘O’ para a proteção da mola, particularmente em tarefas corrosivas.