Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de segurança Bailey 616D da Kunkle

616D is a spring operated high capacity safety valve for low-pressure air applications

Uma válvula de segurança de alta capacidade operada por mola para aplicações de ar de baixa pressão

Principais características

  • Projetado para fornecer alívio preciso e pressões de reassentamento.
  • A descarga aberta protegida fornece vazão descendente.
  • Superfícies de sede antiaderente dão um desligado positivo e prevem grudes.
  • A mistura de alumínio e bronze cria uma construção leve, mas muito robusta.