Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de segurança Bailey 716T da Kunkle

Uma válvula de alívio de segurança de pressão e temperatura guiada por cima que fornece proteção excepcional ao sistema de água quente

Principais características

  • Aprovada pelo WRAS.
  • Alavanca de teste manual.
  • Projeto com vedação macia.
  • Dupla proteção de segurança.
  • Projetado para EN1490/BS6283.
  • Grandes capacidades de descarga.
  • Testado de forma independente pela BRE.
  • Antena de temperatura suave.
  • Proteção do diafragma.