Fallback image
Product Image

Válvula de alívio de segurança Bailey 746 da Kunkle

Uma válvula de alívio de segurança de elevação completa e guiada por cima com um orifício de sede desobstruído para garantir as maiores taxas de descarga possíveis, com a escolha de projeto de foles convencionais ou balanceados

Principais características

  • O disco de rotação livre garante o alinhamento correto com o bocal.
  • A taxa de descarga mais alta possível maximiza a proteção da planta.
  • O estilo de disco especial para aplicações líquidas melhora o desempenho da válvula.
  • Arranjo convencional adequado para aplicações em que a pressão acumulada não exceda 5%.
  • A válvula convencional também pode ser usada em sistemas com contrapressão superimposta constante (até 80%).
  • Arranjo de fole balanceado para aplicações em que várias válvulas de alívio de segurança descarregam em um bloco de válvulas de descarga comum ou para contrapressões variáveis de 40%.
  • Escolha de opções de tampa.