Válvula de alívio de segurança Bailey 766 da Kunkle
766 safety valve is a double spring high lift valve with high discharge capacity.
Principais características
- O projeto do pistão guiado superior incorpora um anel de explosão ajustável.
- Atende a todos os requisitos da BS6759 Parte 1.
- O disco de rotação livre e o trim de aço inoxidável lapidado com precisão proporcionam um reassentamento positivo para uso com vapor.
- Equipado por padrão com uma alavanca de teste para testes em linha.