Válvula angular Lunkenheimer Figure F603
Principais características
- As válvulas podem ser retificadas em linha
- Projetado conforme a ASME B16.34
- Espessura de parede e de flange sob regime severo excedente às ASME B16.34 e da ASME B16.5
- Bases para encaixes de portas de drenagem
- Testado conforme a API 598
- Diâmetros grandes da haste para resistência e rigidez