Válvula angular Lunkenheimer Figure F605
Principais características
- As válvulas podem ser retificadas em linha.
- Projetado conforme a ASME B16.34
- Espessura de parede e flange sob regime severo excedente às ASME B16.34 e ASME B16.5
- Bases para encaixes de portas de drenagem.
- Testado conforme a API 598.
- Diâmetros grandes da haste para resistência e rigidez.