Válvula angular Lunkenheimer Figure F606
Principais características
- As válvulas podem ser retificadas em linha.
- Projetado conforme a ASME B16.34
- Espessura de parede e flange sob regime severo excedente às ASME B16.34 e ASME B16.5
- Testado conforme a API 598.
- Diâmetros grandes da haste para resistência e rigidez.
- Revestimento endurecido Stellite 6 como padrão nas superfícies do disco e da sede.