Fallback image
Product Image

Válvula angular Lunkenheimer Figure F607

A F607 é uma válvula de retenção especialmente criada para serviço pesado em aplicações de alumina e mineração com presença de incrustação e erosão

Principais características

  • As válvulas podem ser retificadas em linha.
  • Projetado conforme a ASME B16.34
  • Espessura de parede e flange sob regime severo excedente às ASME B16.34 e ASME B16.5
  • Testado conforme a API 598.
  • Diâmetros grandes da haste para resistência e rigidez.
  • Revestimento endurecido Stellite 6 como padrão nas superfícies do disco e da sede.