Válvula angular Lunkenheimer Figure K4050
Principais características
- O design do corpo em Y em linha permite menos restrição de vazão, queda de pressão reduzida e instalação mais fácil.
- Todas as válvulas apresentam um design de garganta de entrada estilo Venturi, que aumenta a velocidade do fluido na área da sede para reduzir a formação de incrustações.
- A usinagem de alta precisão resulta em uma interface superior entre o disco e a sede para um fechamento hermético.
- O projeto do corpo bipartido permite fácil manutenção.
- Castelo aparafusado.
- Corpo, conector e garfo de aço carbono.