Fallback image
Product Image

Sistemas de amostragem em linha Neotecha modelo Sapro

Sistema de amostragem em linha para amostragem representativa sem interrupção do processo

Principais características

  • O sistema de amostragem garante uma "amostra verdadeiramente representativa" sem interrupção do processo. Projetado para ser instalado diretamente em uma tubulação de processo.
  • Oferecido com um método de coleta de frasco ou seringa. Isso permite diferentes níveis de segurança e contenção para diferentes aplicações.
  • O método de coleta por seringa utiliza uma válvula Sapro com uma conexão de baioneta universal que permite que uma seringa seja usada em vários pontos de amostragem.
  • A operação do sistema de amostragem com adaptador de frasco é muito simples e segura.
  • A alavanca acionada por mola fecha automaticamente o amostrador quando é liberada.
  • O Sapro com adaptador de frasco vem de fábrica com dispositivo de travamento integrado para segurança.