Fallback image
Product Image

Neotecha modelo Sapro (asséptica)

Sistema de amostragem asséptica garantindo o isolamento do pessoal e do ambiente para processos sensíveis à contaminação.

Os sistemas assépticos de amostragem em linha e em tanque do modelo Sapro oferecem isolamento da amostra em relação ao ambiente e ao pessoal.

Principais características

  • Design asséptico/lavável, todas as partes em contato com o processo podem ser alcançadas com vapor, solventes de limpeza ou gás inerte.
  • Capacidade de conter totalmente a amostra para garantir a pureza da amostra em aplicações assépticas e a segurança do pessoal em aplicações de produtos químicos tóxicos.
  • Operação simples e segura devido ao uso de uma alavanca manual com retorno por mola. A alavanca fecha automaticamente o amostrador quando ele é liberado.
  • Amostra verdadeiramente representativa sempre, sem interrupção do processo.
  • O invólucro da mola é totalmente vedado contra o meio.
  • A válvula é autodrenante (sem pontos mortos).