Válvulas de alívio de segurança Sapag série 1100
Principais características
- A válvula de segurança de vapor Sapag da Série 1100 é usada para a proteção contra sobrepressão em condensadores que normalmente operam sob vácuo.
- A válvula foi especialmente projetada para limitar a pressão que pode ocorrer incidentalmente no condensador em um nível abaixo do valor em que o condensador deve ser considerado pelo código local ou regulamento como um vaso de pressão de vapor.
- Esse limite é de 0,5 barg de acordo com os requisitos da Diretiva de Equipamentos de Pressão 97/23/CE para a Comunidade Europeia ou 10 psig (0,69 barg) de acordo com o Instituto de Trocadores de Calor (Heat Exchanger Institute, HEI).
- Embora a válvula de segurança atmosférica de vedação macia da série 1100 da SAPAG tenha sido projetada para aplicações de condensadores de vapor e turbinas, ela pode ser usada para várias aplicações com gás e vapores; seu desempenho de vedação macia e alta capacidade de fluxo fazem dela uma escolha ideal.