Fallback image
Product Image

Válvulas de alívio de segurança série 8100/8200 da Sapag

Uma gama completa de válvulas de alívio de segurança para aplicações de processos, gás, vapor e líquido – em conformidade com a norma API 526

Principais características

  • Total conformidade com a API RP 520 e normas 526, 527
  • Certificado ASME Seção VIII no ar, vapor e água
  • Aprovado pela TÜV (AD Merkblatt A2)
  • Bocal de entrada integral forjado
  • Coeficiente de vazão alto
  • Bocal guiado por cima
  • Fácil ajuste de purga
  • Disco giratório
  • Corpo da junta da tampa à prova de explosão
  • Ajuste especial de “alta temperatura” para aplicações com vapor
  • Conformidade com a NACE