Fallback image
Product Image

Válvula de controle 181 da Sempell™

A válvula de controle 181 da Sempell se destaca como uma solução de desempenho confiável e de alto desempenho que atende às necessidades duplas de controle de emissões de acordo com a ISO 15848-1 e eficiência operacional. As passagens projetadas no corpo da válvula fornecem alta capacidade e criam um padrão de vazão estável para uma operação simplificada. Isso ressalta sua capacidade de servir como uma escolha confiável para aplicações químicas.

Principais características

  • Projeto de vazão estável para reduzir a variabilidade de processo
  • Fácil de dimensionar e selecionar, sem necessidade de dimensionamento do atuador - a seleção é automática.
  • Comunalidade máxima de peças entre os tamanhos.
  • Projetada para fácil manutenção.
  • Internos substituíveis.
  • Custos de vida útil reduzidos.