Fallback image
Product Image

Válvulas de retenção Sempell Fasani

Válvulas de retenção de fechamento rápido são instaladas nas linhas de tubulação de extração da turbina, que levam vapor aos aquecedores de água, às turbinas auxiliares e a outros equipamentos. Ação de fechamento em menos de 1 segundo. As válvulas têm atuadores montados na lateral e são fechadas por mola.

Principais características

  • O disco fecha livremente devido à vazão invertida.
  • Um desnível entre a superfície da sede e a alavanca garante o fechamento completo do disco quando não há vazão.
  • O disco possui um dispositivo antirrotação para evitar danos devido à instabilidade da vazão induzida.
  • Operação livre do disco oscilante quando o atuador está na posição aberta (cilindro pressurizado e mola comprimida).
  • O design da sede vertical, o grande ângulo de abertura do disco (75°) e o design preciso da geometria interna oferecem turbulência interna muito limitada. Isso reduz a perda de pressão.
  • Durante o escape rápido do ar, a mola comprimida permite o fechamento em menos de 1 segundo (o fechamento completo da sede é efetivo apenas quando a vazão do vapor é zero).
  • A ação do atuador é limitada à primeira parte do curso, deixando livre o movimento oscilante do disco por alguns graus, quando ele está próximo à posição fechada. Isso evita a possível deformação por choques internos repetidos devido ao fechamento forçado.
  • A configuração padrão do atuador inclui: switches de limite, manômetros de pressão e filtro, válvula de escape rápido e dispositivo de teste de fechamento local.
  • Os atuadores de quarto de volta garantem condições seguras aos operadores.