Válvula de retenção de portinhola modelo 803 da Sempell
Principais características
- O bucim de baixa manutenção pode ser re-prensado.
- Faces de vedação dos revestimentos contra desgaste do disco e da sede do corpo.
- Baixo atrito por eixo com desgaste.
- Superfícies tratadas de faces de rolamento em cada peça com movimento relativo.
- Corpos fáceis de desmontar.
- Tomada mecânica do ângulo de controle diretamente na alavanca do disco.