Unidade de controle pneumático Sempell para válvulas de segurança (modelo CSPRS)
Principais características
- Todas as vias de controle têm redundância tripla e a unidade funciona de acordo com o princípio de segurança contra falhas
- Alta estanqueidade até a pressão configurada devido à carga suplementar
- Pequenas diferenças de pressão de abertura e fechamento
- Elevação da válvula de segurança mesmo abaixo da pressão configurada
- A função de controle pode ser verificada sem que a válvula de segurança esteja funcionando
- Nenhuma fonte de energia elétrica necessária