Tecnologia de acionamento com emissões controladas (ECAT) da Shafer
Principais características
- O projeto exclusivo (patente US 9810248 B2) capt_BRura as emissões de metano ventiladas para alimentar o curso de um atuador de gás sobre óleo e reinjeta-o de volta na tubulação, eliminando quaisquer emissões sendo ventiladas devido à operação do atuador
- O uso de tecnologia familiar e existente reduz a necessidade de treinar pessoal de operações e manutenção em novos equipamentos
- O pacote de reenergização suporta a energia elétrica ou a solar de serviços gerais
- Pode ser adapt_BRado para atuadores hidráulicos existentes no campo, portanto, os atuadores em serviço não precisam ser substituídos
- Usa energia de tubulação prontamente disponível ou pode ser operado manualmente em locais remotos onde a rede ou a energia solar não estão disponíveis
- O sistema independente estende os intervalos de manutenção, com um intervalo de serviço normal de cinco (5) anos