Atuador hidráulico helicoidal Shafer série SH
Um atuador de gás sobre óleo helicoidal, esse modelo hidráulico de dupla ação é perfeito para uma variedade de pequenas válvulas (2?? a 8??).
OBSERVAÇÃO: Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
OBSERVAÇÃO: Este produto só destina-se para uso em instalações fixas de grande escala, excluído do escopo da Diretriz 2011/65/EU em relação à restrição de uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS 2).
Principais características
- Ideal para aplicações em tubulações
Produtos relacionados