Fallback image
Product Image

Regulador de pressão piloto-operada tipo globo Tartarini™ modelo 971

Os reguladores série 971 com assento simples e contrabalanceado. O projeto de entrada superior permite a execução de operações de manutenção sem que seja necessário retirar o regulador da linha. Eles garantem alta precisão da pressão regulada mesmo quando a pressão de entrada é extremamente variável. A série 971 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão 97/23/EC e é classificada na Categoria III

Principais características

  • Precisão mantida com pressão de entrada variável
  • Fácil ajuste do setpoint
  • Grande versatilidade para diferentes aplicações