Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série A/100
Os reguladores série A/100 garantem uma operação precisa e estável mesmo quando os requisitos da planta ocasionam condições excepcionalmente desfavoráveis, como rápidas flutuações na demanda. Esses reguladores são comumente usados em queimadores industriais, com a partida controlada por válvulas solenoides (on-off). A série A/100 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão 97/23/EC e está classificada na Categoria I.
Principais características
- Com ou sem válvula de alívio
- Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
- Ajuste manual
- Entrada e saída em linha
Produtos relacionados