Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série A/140

Características de construção e desempenho tornam os reguladores acionados por mola série A/140 a escolha ideal em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. Esses reguladores podem ser empregados com gás natural, manufaturado e propano e também em ar, desde que adequadamente filtrados e não contenham altos percentuais de aromáticos.

Principais características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Com ou sem válvula de alívio
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Entrada e saída em linha
  • Ajuste manual somente pela rotação do eixo de reconfiguração
  • Versão de monitoramento disponível