Fallback image
Product Image

Reguladores de redução de pressão acionados por mola Tartarini™ série B/240

Características de construção e desempenho tornam os reguladores acionados por mola série B/240 a escolha ideal em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. A série B/240 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e está classificada em máx. Categoria IV

Principais características

  • Disco da válvula contrabalançada
  • Válvula de alívio incorporada
  • Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
  • Ajuste manual
  • Entrada e saída em linha