Válvula de fechamento rápido de vazão axial Tartarini™ série BM5 – reajuste manual
A válvula de fechamento rápido série BM5 é um equipamento de corte automático adequado para instalação como um dispositivo de segurança em estações de regulagem e em tubulações de distribuição de gás. A válvula de fechamento rápido série BM5 é usada em instalações de regulagem ou distribuição de gás natural, ar, propano, butano, GLP, gás de distribuição, nitrogênio, dióxido de carbono e hidrogênio. Essa válvula é projetada para cortar a vazão de gás caso a pressão aumente ou diminua acima ou abaixo de níveis predefinidos.
Principais características
- Vazão axial
- Válvula de vazão axial
- Suporte da vedação protegido
- Botão de liberação manual de emergência
- Rearme manual através do eixo de rearme in-loco
Produtos relacionados