Válvula de fechamento rápido de vazão axial Tartarini™ série BM6X
A válvula de fechamento rápido de vazão axial série BM6X é um dispositivo de corte automático adequado para instalação como equipamento de segurança em estações de regulagem e em linhas de transferência e distribuição de gás. A reduzida dimensão face a face, típica das válvulas de água, facilita a instalação mesmo em estações de regulagem existentes que não estão equipadas com dispositivos de corte.
Principais características
- Vazão axial
- Válvula tipo "Wafer"
- Disco borboleta não centralizado
- Controle de pressão em um ou mais pontos do sistema
- Ativação por aumento ou diminuição de pressão
- Botão para fechamento rápido de emergência
- Botão bypass com retorno automático
- Reajuste manual pela simples rotação do eixo de reajuste
Produtos relacionados