Ajuste manual da válvula de fechamento rápido de disco Tartarini™ série BM7
As válvulas de fechamento rápido da série BM7 são elementos de isolamento automático adequados para instalação como dispositivo de segurança em estações de regulagem. Elas garantem instalação e manutenção fáceis, além de alta precisão. A série BM7 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e está classificada na Categoria IV.
Principais características
- facilidade de instalação
- facilidade de manutenção
- alta precisão da operação
Produtos relacionados