Trocadores de calor em conjuntos de tubos Tartarini™ séries CNF, CN, CF e SV
Principais características
- Trocadores de calor do conjunto de tubos usando tubos U (BEU)
- Feixe de tubos com instalação de inspeção
- Gás na seção dos tubos, fluido transportador térmico na seção do invólucro
- Conexões axiais na seção do gás
- Projetado para a instalação de escape de ar automático
- Projetado para a instalação da válvula de alívio