Regulador de redução de pressão Tartarini™ série Cronos
Os reguladores da série Cronos são reguladores precisos, piloto-operados, têm a pressão balanceada, vedações macias e foram projetados para estações de distribuição e transmissão de alta pressão, sistemas de distribuição de grande capacidade e abastecimento de usinas de energia. Proporcionam uma operação silenciosa e regular, vedação estanque e vida útil longa. O regulador utiliza um atuador da válvula principal, piloto de redução de pressão tipo PRX e regulador de fornecimento piloto do tipo SA/2 ou piloto de redução de pressão compacto tipo PS.
Principais características
- Precisão de controle
- Versatilidade
- Vedação estanque
- Sem vazamento atmosférico
- Capacidade alta
- Operação silenciosa
- Indicador de curso em serviço
- Opções de silenciadores
Produtos relacionados