Fallback image
Product Image

Sistema de injeção de gás odorizador Tartarini™ tipo Dosaodor-D

O tipo Dosaodor-D é um sistema de injeção de gás odorizador computadorizado para gás natural que usa uma tecnologia de injetor de solenoide patenteado que elimina a necessidade de bombas com haste. Os injetores solenoides permitem que a precisão da injeção de gás odorizado seja mantida em toda a faixa do sistema, aproximando-se da rotação infinita. O Dosaodor-D está em conformidade com a diretiva de equipamentos de pressão PED 2014/68-UE e está classificada na categoria II

Principais características

  • Odorização consistente e proporcional a toda a faixa de vazão de gás
  • Manutenção significativamente reduzida
  • Variedade de opções de redundância para odorização
  • Software de fácil configuração pelo usuário
  • Calibração automática durante a operação
  • Plataforma de hardware padrão e expansível