Fallback image
Product Image

Regulador de redução de pressão Tartarini™ série FL

Os reguladores da série FL são reguladores precisos, acionados por piloto, têm a pressão balanceada, vedações macias e foram projetados para estações de distribuição e transmissão de alta pressão, sistemas de distribuição de grande capacidade e abastecimento de usinas de energia. A série FL proporciona um funcionamento suave e silencioso, vedação estanque e vida útil longa. A série FL agora está disponível com o novo silenciador tipo SRII como opcional, disponível também junto com o tipo SRS e adequado para condições extremas de serviço.

Desenhos e modelos CAD: Clique aqui

Principais características

  • Absolutamente nenhum vazamento atmosférico—Elimina o incômodo e o desperdício pelo vazamento de gás para a atmosfera, utilizando um sistema de controle acionado por piloto-operado que purga 100% do gás para o sistema a jusante.
  • Operação silenciosa - Várias opções de atenuação de ruídos disponíveis que os reduzem até 25 dBa.
  • Alta capacidade—O projeto de vazão axial extremamente eficiente produz capacidades excepcionalmente altas.
  • Versatilidade—Ideal para uma grande variedade de aplicações como sistemas de distribuição e transmissão de gás natural, usinas de energia, monitores e ácido sulfídrico com pressões de entrada de até 1480 psig/102 bar.
  • Vida útil longa em aplicações de serviço severo—O design com bujão de metal deflete partículas e detritos da vedação macia, o que proporciona uma excelente resistência à erosão de partículas, prolongando a vida útil.
  • Fácil manutenção em linha—Com o espaçador de flange de saída opcional, as partes do interno como suporte do disco podem ser inspecionadas, limpas e substituídas sem a remoção do corpo da tubulação.
  • Vedação estanque—Um bujão de metal com borda afiada e a vedação macia proporcionam uma vedação estanque a bolhas para uso em aplicações em que o corte positivo é necessário como em sistemas de ponta fixa.
  • Classificação de pressão máxima—A classificação da pressão de entrada e de saída iguais de 1480 psig/100 bar, permite uma seleção mais fácil e não requer nenhum procedimento especial de ligação ou desligamento.