Fallback image
Product Image

Reguladores de pressão Tartarini™ série MF e MN

M Series spring‑loaded regulators handle rapid demand changes for burner systems and meet PED Max Category IV.

Os reguladores acionados por mola Tartarini série M são ideais em aplicações que envolvem mudanças súbitas na capacidade ou em casos nos quais o corte de gás é controlado por solenoide, como em queimadores domésticos ou industriais. Esses reguladores podem ser usados com gás natural, manufaturado, propano, outros gases e ar, desde que sejam filtrados e não contenham altos percentuais de benzeno. As séries MF e MN estão em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e estão classificadas em máx. Categoria IV.

Principais características

  • Falha ao abrir o regulador
  • Disco da válvula contrabalançada
  • Ampla faixa de regulação de pressão
  • Assentamento completo com vazão zero
  • Fácil manutenção
  • Dispositivo de fechamento rápido de pressão OPSO e UPSO opcional