Sistemas de odorização do tipo absorção Tartarini™ série OL
Sistemas de odorização do tipo absorção são usados em estações de pequeno e grande porte com vazões de até 100 000 Sm3/h / 3 531 000 SCFH. Entretanto, eles são usados como sistemas de espera e de emergência em todas as instalações de odorização do tipo injeção. Para a instalação adequada, é necessário que seja atingida uma pressão diferencial. A série V está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria IV
Principais características
- Medidor de nível de leitura direta
- Válvulas reguladoras, de corte e de enchimento
Produtos relacionados