Fallback image
Product Image

Pilotos para válvulas de corte Tartarini™ série OS

Os pilotos atuadores da série OS são especialmente projetados para controle de pressão em reguladores e válvulas de corte e podem operar em pressão máxima e mínima, somente em máxima ou somente em mínima.

Principais características

  • Os pilotos atuadores série OS podem ser instalados nos seguintes equipamentos: série M, série A/, série A/140, série RP, série B/240, tipo BM7, série OS/80X, série BFL, série Cronos, série BM5, série BM6X