Fallback image
Product Image

Pilotos Tartarini™ série PRX

Os pilotos série PRX são usados principalmente em gás natural, ar ou outras aplicações com gases não corrosivos. Eles possuem diafragma duplo que fornece maior precisão e sensibilidade, um ajuste de amortecimento integral para permitir velocidades de abertura e fechamento ajustáveis e um ajuste restritor para permitir ajustes por variação da pressão de entrada e oscilações da pressão de carregamento. O filtro estabilizador tipo SA/2 deverá ser usado com pilotos série PRX

Principais características

  • Alta sensibilidade
  • Controle preciso
  • Desempenho ajustável