Fallback image
Product Image

Pilotos Tartarini™ séries PS e RE

Os pilotos das séries PS e RE são usados principalmente em gás natural, ar e outras aplicações com gases não corrosivos. Todos os pilotos da série PS/ são fornecidos com um filtro (grau de filtragem de 5µ) e um estabilizador de pressão integrado, com exceção dos tipos PSO/79 e PSO/80.

Principais características

  • Sensibilidade alta
  • Melhor desempenho
  • Precisão