Controle final
Reguladores de redução de pressão de dois estágios acionados por mola Tartarini™ série R

Reguladores de redução de pressão de dois estágios acionados por mola Tartarini™ série R
Os reguladores acionados por mola série R fornecem controle de redução de pressão para uso doméstico e industrial, como queimadores, fornos, caldeiras e outras instalações que necessitem de regulação adequada e tempo de resposta rápido. Esses reguladores podem ser usados com gases não corrosivos, como gás natural, ar comprimido e nitrogênio.
Os reguladores série R apresentam alta precisão e vazão mesmo com baixa pressão de entrada e fortes variações na pressão de entrada.
Os reguladores série R apresentam alta precisão e vazão mesmo com baixa pressão de entrada e fortes variações na pressão de entrada.
Principais características
- Regulagem em dois estágios
- Válvula de alívio incorporada
- Válvula de fechamento rápido OPSO e UPSO
- Ajuste manual
Produtos relacionados