Regulador de redução de pressão acionado por mola Tartarini™ Série RP
Os reguladores da série RP são acionados diretamente com interno não balanceado. Normalmente são equipados com um filtro integrado. São produzidos nas seguintes versões: Tipos RP/011, RP/022 e RP/033. Todos os modelos podem ser equipados com uma válvula de corte. A série RP está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão PED 97/23/EC e é classificada em Máx. Categoria I.
Principais características
- Falha ao abrir o regulador
- Controle de alta precisão
- Faixa ampla de pressão do regulador
- Fácil manutenção sem a remoção do corpo da linha
- Válvula de corte rápido OPSO e UPSO
- Rearme manual
- Entrada e saída em linha
Produtos relacionados