Reguladores de redução de pressão com atuação pneumática Tartarini™ tipo RP/10
Os reguladores tipo RP/10 normalmente são empregados em estações de regulagem usando gás comprimido em alta pressão em cilindros. Também podem ser empregados em gás em média pressão em fábricas de cerâmica, produtos químicos e farmacêuticos em pequenos fornos. O tipo RP/10 está em conformidade com a Diretiva de equipamentos de pressão (PED) 2014/68-UE e é classificado na Categoria I.
Principais características
- Disco da válvula contrabalançada
- Perfeita hermeticidade sem pressão de saída
- Válvulas de segurança integradas acionadas por mola
Produtos relacionados