Silenciadores Tartarini™ tipos SR, SRS, STP e STL
Silenciadores são sistemas de redução de ruído instalados normalmente no regulador como uma solução para a poluição sonora. O silenciador tipo SR é instalado perto do obturador do regulador e é extremamente eficiente até a velocidade teórica de 80 m/s calculada na flange de saída. O silenciador tipo SRS consiste em um tipo SR ou SRII mais um flange de saída ampliada, no qual um segundo silenciador é montado. Silenciador tipo STL foi especialmente desenvolvido para ser introduzido nos acoplamentos “T” das tubulações. Enquanto o silenciador tipo STP é instalado na tubulação e fixado com duas flanges.
Principais características
- Reduz os ruídos e tem uma excelente relação custo/benefício
Produtos relacionados