Fallback image
Product Image

Skids e estações personalizadas Tartarini™, Fisher™ e Francel™

Os skids são estações de redução de pressão pré-fabricadas projetadas de acordo com as especificações dos clientes e depois fabricadas de acordo com o pedido e inclui uma faixa de produtos de nossas marcas Fisher, Francel e Tartarini como reguladores, válvula de isolamento manual e tubulações. Os skids reduzem os custos totais e incluem componentes como filtros, válvulas de corte rápido, aquecedores e medidores. A Emerson tem vários anos de experiência no projeto e na montagem de estações dosadoras e reguladoras. Nós temos fábricas de skid no Brasil, China, Cingapura, Índia, Dubai, França e Itália para atender às especificações dos clientes locais em cada área do mundo.

Principais características

  • Atende aos mais altos requisitos do sistema
  • Reduz o custo de propriedade
  • Elimina as emissões
  • Proteção contra sobrepressão
  • Reduz a emissão de ruídos
  • Manutenção fácil em linha
  • Precisão de controle
  • Vedação estanque